75-MSJ-IK 10.66:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Can't find what you're looking for? Go to the Product Selector
Ingranaggio senza fine in pollici Martinetto meccanico a vite, Inverted Keyed, Standard, 75 ton Capacità, 10.66:1 Rapporto di trasmissione, Standard Threaded End
Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Al centesimo di pollice più vicino
- Bassa rumorosità
- Ideale per carichi verticali leggeri
- Sicuro per carichi statici
- Costo inferiore